Pour mieux prendre en charge les charges légères à fortes et optimiser la précision, les douilles à billes Thomson sont disponibles d'origine dans toutes sortes de configurations de paliers à semelle afin de répondre aux besoins de votre application.
Les paliers à semelle pour guides linéaires Thomson RoundRail offrent une capacité d'alignement automatique et une plus grande tolérance au parallélisme réduit que les guides à rails carrés. Ils sont aussi plus faciles et moins coûteux à installer, sans faire de compromis en matière de performances. Les guides linéaires à palier à semelle peuvent être installés avec des supports continus ou d'extrémité, ils gèrent bien les moments et présentent moins de traînée et une excellente fluidité.
Les configurations de paliers à semelle Thomson disponibles sont présentées ci-dessous, avec leurs propriétés, sur la base de notre sélection de guides linéaires RoundRail. A quelques exceptions près, la plupart des configurations sont combinables. Par exemple, un produit standard fermé, double, réglable est disponible.
Ouvert ou Fermé. Les paliers à semelle ouverts sont destinés aux arbres à support en continu, tandis que les paliers à semelle fermés conviennent pour les applications à support d'extrémité.
Simple ou double. Tous les paliers à semelle sont fournis avec la douille à billes Linear Ball Bushing® en place. Les paliers à semelle simples contiennent une seule douille à billes, tandis que les paliers à semelle doubles sont plus longs et contiennent deux douilles à billes.
Réglable ou non réglable. Les roulements de palier à semelle sont également disponibles avec des boîtiers réglables ou des boîtiers fixes non réglables. Les paliers à semelle réglables comportent une vis de réglage, ou des vis dans le boîtier du palier à semelle double, pour régler le jeu radial entre l'arbre et la doullle à billes.
Standard, à bride ou à montage latéral. Les paliers à semelle standard se montent avec la surface de montage parallèle à l'arbre. Des paliers à semelle à bride sont disponibles pour les applications où la surface de montage est perpendiculaire à l'arbre. Les paliers à semelle à montage latéral sont des dispositifs ouverts dont la surface de montage est à 90 degrés par rapport à un bloc standard.