Skip to content Skip to navigation
Paliers XR Extra Rigid

Paliers linéaires ultrarigides XR Ball Bushing®

Le palier linéaire ultrarigide XR Ball Bushing est conçu pour maximiser la capacité de transport de charge tout en minimisant la déviation. La capacité de charge accrue et/ou la durée de vie de course allongée provient de la conception sophistiquée des plaques du roulement.  Chaque plaque du palier, adaptée à la bille, est meulée avec précision, offrant un mouvement linéaire lisse et virtuellement sans friction. Les plaques des paliers XR ont été positionnées pour maximiser la capacité de charge, qu'il s'agisse de soulever ou de tirer le chargement.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques:

Style de roulement Type impérial (po)
Tailles 2" - 3"
Type de roulement Ouvert
Type de bloc de montage Ouvert
Capacités de chargement du roulement Jusqu'à 10, 000 lbf

Points forts des paliers XR Extra Rigid

  • Les plaques de paliers adaptées aux billes et sans auto-alignement fournissent trois fois la rigidité de paliers linéaires conventionnels
  • Blocs de montage en fer rigides et ductiles pour une rigidité maximale
  • Boîtier en polymères basse friction et résistants à l'usure pour une inertie et des niveaux opérationnels de bruit réduits

Parcourir la section des références des roulements XR Extra Rigid
back to top