Skip to content Skip to navigation
Palier à rouleaux RoundWay®

Palier à rouleaux RoundWay®

Thomson a inventé les paliers linéaires à rouleaux RoundWay® pour une utilisation dans les applications intensives à fortes charges. Les paliers RoundWay combinent les fortes capacités de charge des rouleaux de recirculation en acier trempé meulé avec un bloc de montage en fer rigide et malléable fournissant une forte capacité en charge avec un trajet linéaire lisse.  Les rouleaux entraînés par des chaînes permettent à RoundWay de faire des trajets à des vitesses extrêmement hautes dans des environnements contaminés qui ne pardonnent pas.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques de Paliers à rouleaux RoundWay:

Style de roulement Type Impérial (po)
TaILles  1/2" - 4"
Types de tourillon A, B, C
Types de montures Simple, Double
Capacités de charge du roulement Jusqu'à 70,000 lbf
Options Spéciales Joints

Points forts de RoundWay

  • Les rouleaux guidés par chaîne permettent des vitesses de trajet jusqu'à 100 pieds/s (30 m/s)
  • Les montures des paliers sont à auto-alignement dans toutes les directions et permettent même de décaler légèrement un axe 60 Case LinearRace de sa parallèle
  • Construction tout en acier permettant une opération à des températures allant jusqu'à 600°F et une rigidité maximale du système
  • Disponible en montures simples ou montures "V" doubles qui résistent au chargement cisaillant

Parcourir la section des références des roulements à rouleaux Roundway
back to top