Skip to content Skip to navigation
Paliers FluoroNyliner® Bushings

Paliers FluoroNyliner® Bushings

Le palier FluoroNyliner® Bushing est un palier auto-lubrifiant simple.  Sa grande superficie de contact lui confère d'excellentes performances dans des applications à fortes vibrations ou impacts, tandis que son design simplifié lui permet de travailler dans des environnements hautement contaminés.  Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres de transmissions non renforcés et hautement résistants à la corrosion, le rendant idéal pour des environnements sujets à nettoyage ou submergés.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques de FluoroNyliner Bushing:

Style de roulement Type Impérial (po)
Tailles 1/4" - 2"
Types de roulements Ouvert
Fermé
Types de blocs de montage Ouvert
Fermé
Styles de roulements Standard
à auto-alignement
I.D. Compensé
Styles de blocs de montage Simple
Double
Avec rebord
Capacité de charge du roulement Jusqu'à 12,500 lbf

Points forts du FluoroNyliner

  • Une surface de contact simple pour une haute capacité de charge et des mouvements à la fois linéaires et rotatifs
  • Liner d'I.D. en PTFE auto-lubrifiant
  • Boîtier du roulement en aluminium anodisé dur
  • Identique en dimensions aux paliers Linear Ball Bushing

Parcourir la section des références des roulements à billes FluoroNyliner
back to top