Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Mitad cojinete linear, mitad husillo, la tuerca Glide Screw de Thomson combina las mejores funciones de ambos productos en una única solución de fácil instalación.
Además, Glide Screw elimina los problemas de alineación y se suma a la tecnología "Engrasado de por vida" patentada por Thomson, que no requiere mantenimiento. Hay disponibles opciones de configuración adicionales de calor elevado, vacío/sala limpia y grado alimentario. Si no encuentra un modelo estándar que satisfaga sus necesidades, póngase en contacto con Thomson: realizamos configuraciones personalizadas por encargo.
Diámetro | Cable | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulg. | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 0,050 | 0,063 | 0,125 | 0,500 | 1,00 | |
4 mm | X | X | X | ||||||||
6 mm | X | X | X | ||||||||
10 mm | X | X | X | ||||||||
0,188 in | X | X | |||||||||
0,250 in | X | X | |||||||||
0,375 in | X | X | X |
Glide Screw es lo más reciente en una linea de innovaciones revolucionarias de Thomson. Thomson ha combinado las características de un rodamiento lineal y un husillo en un paquete compacto. Vea este video para obtener información sobre los componentes de Glide Screw™ y cómo lo puede ayudar a reducir el tamaño de sus equipos, el tiempo de inactividad y el costo general de propiedad.
Los instrumentos de diagnóstico automatizados continúan creciendo en importancia en los laboratorios y hospitales actuales. El espacio es algo preciado en estas instalaciones y Glide Screw™ permite diseños más compactos. Vea cómo Glide Screw puede ofrecer un desempeño silencioso y libre de mantenimiento, y minimizar las llamadas al servicio de reparación y maximizar la disponibilidad de los instrumentos.
Glide Screw Brochure | 2858 KB | |
Glide Screw Brochure | 6491 KB | |
Glide Screw Brochure | 1658 KB | |
Glide Screw Brochure | 2006 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB |
Lead Screws | 1599 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].