Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los tornillos con rosca en V de Thomson BSA ofrecen la capacidad de alcanzar resoluciones de posicionamiento muy altas. El avance por vuelta puede ser de apenas 0,0125 pulg., lo cual los hace adecuados para aplicaciones y lugares donde el ajuste fino es crítico, como las etapas de microscopio. Algunos tamaños se ofrecen en acero 1018. Supernuts y tornillos de rosca izquierda concordantes por pedido especial. La exactitud de avance es 0,015 pulg./pie.
Diám. (pulg.) |
Avance (pulg.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0125 | 0,0208 | 0,0250 | 0,0278 | 0,0313 | 0,0333 | 0,357 | 1 mm |
0,0417 | 0,0500 | 0,0625 | 0,0769 | 0,0833 | ||
6 mm | X | |||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1/2 | X | X | X | X | X |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].