Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Ésta es la única, la Supernut® roja original. La tuerca SN ha sido una de las mejor vendidas de Thomson BSA durante los últimos 25 años. Se ofrece en una amplia gama de tamaños adecuados para tornillos de 3/16" a 1 1/2" de diámetro. Construida con un polímero de propiedad que ofrece excelente eficiencia y vida útil, esta tuerca es para quienes necesitan una solución de husillo de bolas de alto rendimiento en un receptáculo compacto. Si se requiere operación antiholgura, pruebe nuestros productos SNAB o XC. Se ofrecen en estilo de montaje con rosca; hay bridas de montaje opcionales disponibles.
Diám. (mm) |
Avance (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Diám. (pulg.) |
Avance (pulg., salvo que se indique lo contrario) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
0,083 | 0,100 | 0,125 | 4 mm |
0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1 1/4 | X | X | |||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
CONJUNTOS DE HUSILLOS DE AVANCE | |||
Conjuntos de husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Conjuntos de husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
TUERCAS PARA HUSILLOS DE AVANCE | |||
Tuercas para husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Tuercas para husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].