Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Muchas aplicaciones simplemente no requieren una solución antiholgura. Para ellas, Thomson BSA ofrece Supernut® MTS. El diseño de MTS combina simplicidad de diseño con eficiencia a través del montaje de brida integral en el cuerpo de la tuerca. Nuestro Acetal de propiedad proporciona excelente lubricidad, movimiento sin dificultades, estabilidad dimensional y mínimo desgaste. Se ofrece en una amplia gama de tamaños adecuados para tornillos de 3/16" a 3/4". Una solución rentable y de baja fricción. Posicionamiento exacto hasta 0,003 pulg. por pie con los husillos de avance de Thomson BSA.
Diám. (mm) |
Avance (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X |
Diám. (pulg.) |
Avance (pulg., salvo que se indique lo contrario) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
0,083 | 0,100 | 0,125 | 4 mm |
0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB |
CONJUNTOS DE HUSILLOS DE AVANCE | |||
Conjuntos de husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Conjuntos de husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
TUERCAS PARA HUSILLOS DE AVANCE | |||
Tuercas para husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Tuercas para husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].