Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Cuando una tuerca plástica simplemente no sirve, Thomson BSA ofrece tuercas de bronce estándar. Las tuercas de bronce pueden transportar cargas significativamente mayores que las plásticas; esto las hace ideales para aplicaciones de servicio pesado. Thomson BSA utiliza bronce SAE 660 para rodamientos, lo cual brinda una excelente capacidad de transporte de carga, buena resistencia al desgaste y menor susceptibilidad a los daños producidos por cargas de impacto y choque. Si es necesario, se pueden seleccionar bronces personalizados. Para un rendimiento óptimo, siempre utilice nuestro lubricante TriGEL-600SM para reducir la fricción y mantener el sistema funcionando en las mejores condiciones.
Avance (pulg.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,083 | 0,100 | 0,125 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | ||
Diám. (pulg.) |
|||||||||
1/4 | X | X | X | ||||||
3/8 | X | X | X | X | X | ||||
1/2 | X | X | |||||||
5/8 | X | X | X |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6740 KB |
CONJUNTOS DE HUSILLOS DE AVANCE | |||
Conjuntos de husillos de avance, en pulgadas | — | — | |
Conjuntos de husillos de avance, sistema métrico | — | — | |
TUERCAS PARA HUSILLOS DE AVANCE | |||
Tuercas para husillos de avance, en pulgadas | — | — | |
Tuercas para husillos de avance, sistema métrico | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].