Skip to content Skip to navigation
Miniature Lead Screws

Miniature Lead Screws

Con diámetros de dos milímetros y tuerca antijuego opcionales, los husillos de rosca miniatura de Thomson les permiten a los diseñadores conseguir diseños a pequeña escala que se creían imposibles. Estos husillos de rosca se pueden configurar, personalizar e inclinar para reducir el tamaño y el peso de las aplicaciones sin comprometer la precisión, la vida útil ni el funcionamiento.

Descripción general

Haga clic aquí para optimizar su diseño con una solución personalizada de husillo de rosca y tuerca.
Configuraciones del husillo de rosca miniatura
Diámetros: 2 a 4 mm
Roscas 0.375 a 8 mm
Longitudes Hasta 150 mm
Extremo de transmisión Acoplamiento integrado
Cojinete de mayor tamaño
Cojinete estándar
Extremo enfrentado
Tuercas de avance Montaje con brida, Juego estándar
Montaje con brida, Antijuego
Montaje roscado, Juego estándar
Montaje de rosca compacto, Juego estándar
Apoyo en extremos Extremo enfrentado
Cojinete del rodamiento

 

Especificaciones básicas
Husillo de rosca 2 mm 3 mm 4 mm
Diámetro principal [mm] 2 3 4
Precisión del avance [mm/mm (in/in)] 0.0005 (0.0005)
Rectitud [mm (in)] 0.05 (0.002)
Dirección de la rosca derecha
Longitud máx. del husillo [mm (in)] 150 (5.9)
Velocidad máxima [RPM] 1000
Máximo acoplamiento integrado de par de entrada [N-m (oz-in)] 1.1 (150)
Material Acero inoxidable
Peso [mg/mm (oz/in)] 26 (0.02) 40 (0.04) 70 (0.06)
Tuerca de avance 2 mm 3 mm 4 mm
Par de arrastre para tuerca estándar [mN-m (oz-in)]
Guía libre
Par de arrastre para tuerca antijuego [mN-m (oz-in)]
3.5 (0.5)
Capacidad de carga dinámica para tuerca estándar [N (lbf)]
8.9 (2) 22.2 (5) 44.5 (10)
Capacidad de carga dinámica para tuerca antijuego [N (lbf)]
4.4 (1) 11.1 (2.5) 22.2 (5)
Mín. vida útil de tuerca estándar [rev.]
200 millones
Mín. vida útil de tuerca antijuego [rev.]
100 millones
Temperatura máxima [°C (°F)] 82 (180)
Coeficiente de fricción 0.12-0.16
% de eficiencia 37 - 79
Máx. juego axial para tuerca estándar [mm (in)]
0.058 (0.0023) 0.058 (0.0023) 0.064 (0.0025)
Máx. juego axial para tuerca antijuego [mm (in)]
0
Repetibilidad posicional para tuerca estándar [mm (in)]
0.013 - 0.058
(0.0005 - 0.0023)
0.013 - 0.058
(0.0005 - 0.0023)
0.013 - 0.064
(0.0005 - 0.0025)
Repetibilidad posicional para tuerca antijuego [mm (in)]
< 0.013 (0.0005)
Material Rodamiento PEEK
Disponibilidad de productos
Diámetro [mm] Rosca [mm]
0.375 0.5 0.75 1 1.5 3 4 6 8
2
3
4

Para conocer la disponibilidad de los demás husillos de rosca, por favor, consulte el catálogo de husillos de rosca estándar. Si necesita diámetro o roscas personalizados, por favor, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Thomson para obtener más información.

Características principales de los husillos de rosca miniatura:

  • Diámetros de hasta 2 mm
  • Diseño antijuego opcional
  • Características personalizables: mecanización de los extremos, revestimientos especiales, exclusivo diseño de tuerca, configuraciones de los extremos
  • Acoplamiento integrado pendiente de patente para un fácil montaje

Aplicaciones con husillos de rosca en miniatura:

  • Dispositivos médicos portátiles
  • Etapas lineales XY miniatura
  • Micropinzas
back to top