Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson ha diseñado y fabricado los conjuntos de husillos de avance con mayor calidad del sector. Nuestro producto Supernut clásico está ahora disponible con roscas de montaje métricas. Las tuercas de plástico lubricadas internamente funcionan sin lubricación adicional y la ausencia de vibraciones provocadas por la recirculación de las bolas permite reducir el ruido en comparación con los husillos de bolas. Disponibles con nuestros husillos métricos con tamaños comprendidos entre 10 y 24 mm, la tuerca de color negro es fácil de distinguir de las versiones en pulgadas de SN.
Diámetro (mm) |
Avance (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB |
CONJUNTOS DE HUSILLOS DE AVANCE | |||
Conjuntos de husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Conjuntos de husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
TUERCAS PARA HUSILLOS DE AVANCE | |||
Tuercas para husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Tuercas para husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].