Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La tuerca AFT avanzada antiholgura de Thomson BSA es económica y ofrece un rendimiento excelente hasta 10 lb (4,5 kg). Acompaña tamaños de tornillo de rosca acme de 3/8 pulg. hasta 7/16 pulg. de diámetro; también hay versiones en medidas métricas disponibles. Ideal para aplicaciones de OEM, esta tuerca elimina efectivamente la holgura y mantiene un bajo par de arrastre y un movimiento sin dificultades. El mecanismo antiholgura se ajusta a medida que se produce el desgaste entre el tornillo y la tuerca. La brida triple integral permite una fijación sencilla a la aplicación.
Avance (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | ||
Diám. (mm) |
||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X |
Avance (pulg.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,063 | 0,083 | 0,100 | 0,125 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 1,000 | 1,200 | ||
Diám. (pulg.) |
||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7/16 | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB |
CONJUNTOS DE HUSILLOS DE AVANCE | |||
Conjuntos de husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Conjuntos de husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
TUERCAS PARA HUSILLOS DE AVANCE | |||
Tuercas para husillos de avance, en pulgadas | ![]() |
— | — |
Tuercas para husillos de avance, sistema métrico | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].