Los ejes RoundRail de Thomson están fabricados con estándares de la más alta calidad en instalaciones registradas bajo normas ISO 9001:2015 para proporcionar profundidad y dureza de carcasa, acabado de superficie, redondez, rectitud y cilindricidad líderes de la industria. Thomson ofrece la más amplia selección de ejes de rodamientos de la industria para garantizar un rendimiento óptimo, un mantenimiento mínimo y una larga vida útil.
Durante más de 70 años, Thomson ha producido ejes lineales de precisión para sus rodamientos Linear Ball Bushing® y otras aplicaciones.
Si bien a simple vista los ejes de rodamientos pueden parecer iguales para el observador sin entrenamiento, existen diferencias significativas de rendimiento debido a los estándares seleccionados del fabricante y a los procesos de fabricación utilizados para alcanzarlos. Nuestros ejes más conocidos, 60 Case® de Thomson, se desarrollaron y se mejoran continuamente, ya que tenemos el objetivo de brindar una superficie de carrera interna óptima para las altas demandas de los rodamientos lineales. Para lograrlo, nos concentramos en ofrecer acabado, redondez, rectitud, cilindricidad, dureza de carcasa y profundidad uniformes en todos los ejes. A diferencia de los ejes de rodamientos comunes, los ejes 60 Case LinearRace® de Thomson se fabrican con estándares de la más alta calidad en instalaciones registradas bajo normas ISO 9001:2015. Nuestras técnicas se actualizan de forma continua con conocimientos patentados obtenidos a partir de décadas de experiencia de fabricación. El uso de 60 Case con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
Para que los ejes de rodamientos de Thomson puedan utilizarse como guías lineales, deben estar montados correctamente. Thomson ofrece una selección completa de apoyos para ejes a fin de simplificar este proceso.
Cuando se especifican las guías lineales para sus aplicaciones, existen dos tipos entre los que se puede elegir: guías de rieles cuadradas (perfiles) y guías redondas (ejes). La aplicación determinará qué tipo de guía lineal debe utilizarse.
Le rail de guidage carré est bien adapté aux applications à forte charge nécessitant une bonne rigidité et une haute précision. Ces guides linéaires offrent des niveaux élevés de performance grâce à la rectification précise des chemins de roulement dans le rail, qui présentent une osculation étroite avec les billes. L'application classique des rails de guidage profilés est le secteur de la machine-outil, où capacité de charge, rigidité et précision sont essentielles. Les guides arrondis offrent plusieurs avantages spécifiques, dont la capacité d'assurer un mouvement fluide quand ils sont installés sur des surfaces imparfaites ou utilisés pour des mouvements verticaux avec des charges lourdes.