Skip to content Skip to navigation
Ejes estándar 60 Case de Thomson

Ejes estándar 60 Case de Thomson

Aunque los ejes pueden parecer iguales al ojo no entrenado,  las prácticas y los estándares de fabricación  tienen gran impacto sobre la redondez, rectitud, dureza del receptáculo y todas las cualidades de los ejes que  preocupan a  los clientes de Thomson.  Los ejes 60 Case de Thomson se fabrican de acuerdo con las normas de calidad más altas  en una planta registrada según ISO 9000:2000 y, cuando se utilizan con rodamientos con bujes de bolas Thomson, aseguran óptimo rendimiento y vida de desplazamiento del rodamiento.

Descripción general

Especificaciones del eje estándar 60 Case:

Diámetro
Rango
Descripción de clase Opción Material       Tipo
Pulgadas: 1/8" a 4"  L: rodamientos con bujes de
bolas y cojinetes XA, abiertos, ajustables, rodamientos Super y Super Smart

S: bujes de bolas tipo A
N: Rodamientos de rodillos de aguja
D: Rodamientos Die Set
XL: Rodamiento blando XR
G: Eje con surco para bolas para utilizar con bujes de bolas Super
Estándar

Pretaladrado

Cromado Extremos
simples

Receptáculo
profundo
Acero al
carbono

Acero
inoxidable 440C
Tubular 52100

Acero
inoxidable 316
Cortado
a medida

Longitud
aleatoria

Longitud
aleatoria

Mecanizado
especial

mm: 5 a 80 MM: Para utilizar con bujes de
bolas en medidas métricas (tolerancia ISO H6)
Patrón de orificios pretaladrados T1

Patrón de orificios pretaladrados T2
Acero al
carbono

Acero inoxidable 440C
Cortado
a medida

Longitud
aleatoria

Longitud
aleatoria 

Mecanizado
especial

Puntos destacados de los ejes estándar

  • Disponibles en existencias en la mayoría de los tipos de materiales y opciones
  • Fabricados con acero de aleación de alta calidad, especialmente desarrollado
  • Endurecidos por inducción con valores Rockwell específicos para el material deseado
  • La profundidad del receptáculos se controla con precisión para lograr una calidad uniforme
  • Mecanizado excéntrico para un acabado de superficie catalogado líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez  dentro de 0,000080" para clase L, S, D, M y de 0,000050" para clase N
  • Rectitud dentro de 0,001" por pie acumulativos cuando se despachan de la fábrica
  • Se pueden cortar según longitudes especificadas
  • En existencias con orificios radiales perforados y cónicos para aceptar un riel de soporte de eje continuo
  • Acondicionados para entornos corrosivos
Modelos CAD

Para descargar los modelos siguientes, deberá iniciar sesión.

Iniciar sesión

back to top