Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson ofrece la mayor selección del mundo de rodamientos lineales con bujes de bolas en pulgadas y en medidas métricas. Seleccione entre más de nueve familias distintas de rodamientos lineales y accesorios para rodamientos lineales, todos de última generación y de primera calidad.
La ventaja de RoundRail: La capacidad inherente de un sistema de rodamiento con bujes de bolas RoundRail Ball Bushing® para ajustar la desalineación torsional (causada por inexactitudes en la mecanización del carro o de la base o en la deflexión de la máquina) con poco aumento de la exigencia sobre los componentes de rodamiento.
Optimice su diseño con una solución de rodamiento lineal con bujes de bolas personalizado.
Para aplicaciones en las que las cargas pesadas requieren movimiento lineal con velocidad y precisión y sin fricción, los rodamientos Super Linear Ball Bushing® son la solución ideal.
Disponibles en tamaños en sistema métrico o en pulgadas, los rodamientos lineales autoalineables universales de última generación de Thomson han sido fabricados durante los últimos 75 años con los más altos estándares de calidad a fin de brindad un movimiento suave y preciso. Cuando se usan con ejes 60 Case® LinearRace® de Thomson, el recorrido y la capacidad de carga aumentan considerablemente en comparación con los modelos convencionales.
Si los requisitos de su diseño demandan algún producto por fuera de las opciones estándar de Thomson, no es problema alguno. Nuestro experimentado equipo de soporte puede trabajar junto con usted para crear la solución ideal para su aplicación. Nuestras opciones personalizadas de cojinetes incluyen configuraciones de chumacera instaladas en fábrica, bolas de precisión (resistentes a la corrosión, de acero inoxidable, nailon y muchas más), lubricación en fábrica y acabados especiales.
Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra del rodamiento Ball Bushing sin importar en qué punto de este se encuentre:
Luego de seleccionar el eje para su diseño de movimiento lineal, lo que sigue es el rodamiento de bolas lineal. Un rodamiento abierto o cerrado dependerá del tipo de eje que elija.
La eficiencia del rodamiento de bolas lineal depende en gran medida de cuán bien se monte a un máquina o dispositivo. Mire este video para obtener consejos y conocer accesorios que le serán de ayuda para el correcto montaje de sus rodamientos lineales.
En sus aplicaciones de movimiento lineal, los rodamientos de bolas lineales de diámetro ajustable pueden ser de ayuda para lograr una mayor precisión.
Para la capacidad máxima, los rodamientos lineales están orientados de manera tal que la carga quede distribuida entre las pistas de rodamiento de carga. Mire este video para saber por qué es tan importante el rendimiento del rodamiento lineal y, por tanto, de los diseños de su máquina.
Los avances en cuanto a la capacidad de carga, vida útil y facilidad de fabricación permiten una variedad en constante crecimiento de aplicaciones que se pueden beneficiar de las guías lineales casi sin fricción. Desde la introducción de la guía lineal cuadrada, o perfil de riel, en la década del 70, la ingeniería de diseño se ha enfrentado a una cuestión fundamental: ¿redonda o cuadrada?
Más informaciónPara la mayoría de los fabricantes, el costo financiero por el tiempo de inactividad de una máquina puede ser importante y resultar en la pérdida de miles o millones de dólares. Sin embargo, hay pequeñas inversiones en el mantenimiento de rutina y preventivo que pueden compensar estos tiempos de inactividad.
Más informaciónLa principal consideración al seleccionar componentes lineales: ¿cómo elegir entre los diversos tipos de tecnologías lineales y cómo diseñar sistemas de automatización que ofrezcan un rendimiento óptimo por los requerimientos de diseño más que del costo?
Más información¿Cómo una inversión de $25 ahora puede evitar que gaste miles de dólares por tiempo de inactividad no planificado?
Más informaciónSelf-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
Stainless Steel Ball Bushing Bearings | 1812 KB | |
Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].