Skip to content Skip to navigation
Accesorios para rodamientos lineales

Accesorios para rodamientos lineales

Thomson ofrece una línea completa de accesorios para nuestra amplia colección de productos de rodamiento lineal, incluidos anillos  internos de empuje instalados dentro de la perforación de la carcasa, anillos externos que forman resaltos en el DE y sellos externos de doble actuación para cajas tanto fijas como ajustables.  Los sellos de la serie ADJ tienen una ranura radial que atraviesa la circunferencia para facilitar el ajuste del diámetro.

 

Descripción general

Especificaciones de los accesorios de los rodamientos lineales

Estilo de accesorio Tipo imperial (pulg.)
Tamaños 1/4" - 4"
Tipos de anillo de retención Interno
Externo
Tipos de sello Abierto
Cerrado
Ajustable
para tipos de rodamiento RoundWay
Cojinete
Rodamiento con bujes de bolas

Puntos destacados de los accesorios

  • Sellos de fieltro integrales tipo rodamiento y cojinete
  • Anillos de retención de empuje para la retención en el interior de las perforaciones de la carcasa
  • Anillos de retención externos que encajan en los surcos para anillos de retención del manguito del rodamiento
back to top