Skip to content Skip to navigation
Rodamientos con bujes de bolas MultiTrac

Rodamientos con bujes de bolas MultiTrac

El buje de bolas extremadamente rígido MultiTrac reduce la deflexión y brinda el doble de capacidad u ocho veces la vida del desplazamiento con respecto a los rodamientos con bujes de bolas convencionales.  La tecnología patentada de control de bolas del rodamiento elimina la adherencia y el traqueteo (efecto de pegue y despegue), común en los rodamientos simples, de alta fricción.  La mejor capacidad del rodamiento permite que los diseñadores optimicen la compacidad del sistema y minimiza los costes de la tornillería.

Descripción general

Especificaciones de los bujes de bolas MultiTrac:

Estilo de rodamiento Tipo métrico (mm)
Tamaños 8 mm - 40 mm
Tipos de rodamiento Abierto
Cerrado
Ajustable
Tipos de cojinete Ninguno
Capacidades de carga del rodamiento Hasta 9250 N
Opciones especiales Bolas de nylon
Escobillas integrales
Resistente a la corrosión

Puntos destacados de MultiTrac

  • Manguito rígido de acero para una deflexión mínima que asegura un posicionamiento exacto y preciso
  • Dos guías de bolas brindan el doble de capacidad de carga
  • El retén de polímero resistente al desgaste y de baja fricción reduce la inercia y los niveles de ruido de la operación

Buscar números de pieza de rodamiento Ball Bushing Multitrac
back to top