Skip to content Skip to navigation
Rodamientos con bujes de bolas de acero Precision Steel

Rodamientos con bujes de bolas de acero Precision Steel

Los rodamientos con bujes de bolas de acero Precision Steel ofrecen grandes mejoras en la eficiencia, productividad y exactitud con respecto a los rodamientos simples planos de alta fricción.  El diseño totalmente de acero hace que esta línea de productos de rodamiento resulte ideal para sustituir rodamientos simples en aplicaciones con alta temperatura. La construcción rígida los hace sumamente durables en comparación con los rodamientos con bujes de bolas que tienen componentes de polímero. Cuando se instalan en un cojinete Thomson estándar, los rodamientos con bujes de bolas de acero Precision Steel pueden autoalinearse hasta 3° en todas las direcciones.

Descripción general

Especificaciones de los bujes de bolas de acero de precisión

Estilo de rodamiento Precision  Extra Precision Instrument Die Set
Tamaños (pulg.) 3/16" - 2" 3/16" - 2" 1/8" - 1/4" 1" - 2"
Tipos de rodamiento Abierto
Cerrado
Ajustable
Cerrado Cerrado Cerrado
Tipos de  cojinete Abierto
Abierto ajustable 
Cerrado ajustable
N/A N/A N/A
Capacidades de carga
del rodamiento
Hasta 5000 lbf Hasta 5000 lbf Hasta 19 lbf Hasta 1100 lbf
Opciones especiales  Bolas de nylon
Escobillas integrales
Resistente a la corrosión
Bolas de nylon
Escobillas integrales
Resistente a la corrosión
Emparejado
Pista lineal
Conjuntos
Ninguno

Puntos destacados de Precision Steel

  • La construcción totalmente de acero permite la operación en temperaturas de hasta 600 °F y una máxima rigidez del sistema
  • Coeficiente de fricción en funcionamiento de apenas 0,001
  • Versión estándar con componentes de acero al carbono o  acero inoxidable resistente a la corrosión

Buscar números de pieza de rodamiento Ball Bushing de precisión de acero
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top