Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Classe d’arbre

Les arbres Thomson sont disponibles dans plusieurs plages de tolérance ou classes :
  • L - Grande
  • S - Petite
  • N - Aiguille
  • D - Die Set
  • XL - L
    haute précision 
  • MM - Métrique
  • AL - Aluminium
  • G - Rainure (arbre de classe L avec une rainure)

Exemple de diamètre

Voici un exemple des diamètres réels d’un arbre nominal de 1" dans plusieurs classes :
  • L - 0,9995/0,9990"
  • S - 0,9990/0,9985"
  • N - 1,0000/0,9998"
  • D - 1,0003/1,0000"
  • AL - 0,9996/0,9988"
  • G - Identique à la classe L
  • La classe XL n’est pas disponible en diamètre de 1". Mais sa tolérance de diamètre est similaire à la classe L à l’exception d’une bande de tolérance plus étroite.
  • La classe MM est pour les diamètres métriques et a une tolérance h6.
Pour les autres diamètres, voir les spécifications du produit.

À utiliser avec

La classe de l’arbre indique également le produit avec lequel l’arbre est conçu pour fonctionner.
  • Classe L -
    • Roulements Super Smart Ball Bushing®
    • Roulements Super Ball Bushing
    • Roulements RoundWay®
    • Douilles FluoroNyliners
    • Roulements XA Ball Bushing
    • Roulements Ball Bushing type A ouverts et réglable
  • Classe S - Roulements Ball Bushing type A fermés
  • Classe N - Roulement à rouleaux aiguille
  • Classe D - Roulements Ball Bushing Die Set
  • Classe XL - Roulements Ball Bushing XR
  • Classe G - Roulement Super Ball Bushing option BG
  • Classe MM - Roulements Ball Bushing métriques
  • Classe AL - FluoroNyliners
back to top