Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Les supports en continus Thomson peuvent être achetés sous forme d’ensembles arbre et rail. Les ensembles de rails de support sont livrés avec l’arbre et le support d’arbre montés ensemble.

Le matériau de l’arbre dans l’ensemble peut être choisi parmi nos matériaux d’arbre standard :
  • Acier standard
  • Acier inoxydable 440C ou 316
  • Acier chromé
  • Tubulaire
Le matériel de support dépend du style de support choisi. Voir ci-dessous pour plus d’informations.

Les eensembles de rail de support existent en plusieurs styles
  • Standard (SRA)
  • Extra rigide (XSRA)
  • Montage latéral (SSRA)
  • Profil bas (LSRA)
  • Profil bas à montage inférieur (ULSRA)
Les supports en continus sont destinés à être utilisés avec des douilles à billes de style ouvert. Les unités avec un « M » dans la référence contiennent des arbres métriques et sont à utiliser avec des douilles de diamètre métrique.

Styles de rail de support

Support standard

Les ensembles de rail de support standard (SRA) sont les ensembles de rail de support les plus couramment utilisés. Il utilise un support en aluminium qui a des trous de montage traversants dans le flasque.


Support standard

Support extra rigide

Les ensembles de rail de support extra rigides (XSRA) utilisent un support en fonte ductile recouvert de poudre. Les XSRA sont conçus pour être utilisés avec des roulements à billes linéaires de série extra rigides et constituent l’option de support d’arbre la plus résistante à la déflexion. Les XSRA sont disponibles uniquement avec des arbres de 2 ou 3 pouces de diamètre. Ils ont des trous de fixation contre-alésés dans le flasque. Les XSRA sont destinés à être utilisés avec des roulements XR Ball Bushing.

Support extra rigide

Support latéral

Les ensembles de rail de support latéral (SSRA) ont la surface de montage sur le côté. Le flasque de montage est en aluminium et comporte des trous contre-alésés dans les trous de fixation.

Support latéral

Support à profil bas

Les ensembles de rail à support bas (LSRA) sont des supports d’arbre compacts dont la hauteur est inférieure de 40 % à celle des ensembles de rail à support standard. Les LSRA utilisent un support en acier. Les trous de fixation contre-alésés traversent l’arbre par le haut. Les boulons qui maintiennent l’ensemble sont installés en usine. Ils sont espacés à intervalles entre les trous de montage et se trouvent également au-dessus de l’arbre.

Avec les trous de fixation supérieurs dans l’arbre, cet ensemble est uniquement destiné à être utilisé avec des roulements à billes Super Smart. Les Super Smarts ont des pistes uniformément espacées sur tout le diamètre, sans aucun chemin de roulement sur le dessus. Les trous dans le haut du LSRA pourraient se trouver sur la piste à billes des autres roulements linéaires. Un ensemble de rail à support bas sans les trous de fixation au-dessus est disponible. Voir les eensembles de rail de support à profil bas à montage inférieur (ULSRA).

L’ensemble à support bas utilise un arbre pré-percé spécial avec des trous contre-alésés.

Support à profil bas

Support à profil bas à montage inférieur

Les eensembles de rail de support à profil bas à montage inférieur (ULSRA) sont identiques aux LSRA à l’exception des trous de montage inférieurs. Cet ensemble se boulonne par le bas dans les trous filetés de l’arbre pré-percé. Il n’y a pas de trous au-dessus de cet ensemble et il peut donc être utilisé avec des douilles à billes qui ont des chemins de roulement à billes sur le dessus. Les paliers à semelle de style PBO (paliers à semelle acier Précision) ne peuvent pas être utilisés avec les ULSRA en raison de problèmes de dégagement.

Notez que l’arbre utilisé avec cet ensemble est un arbre pré-percé avec des trous filetés. Tandis que l’ensemble à support bas utilise un arbre pré-percé spécial avec des trous contre-alésés.

Support à profil bas à montage inférieur

back to top