Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Longueur aléatoire – RL

Un arbre pleine longueur est appelé « longueur aléatoire », et la référence a le suffixe « RL ». Le terme « longueur aléatoire » est utilisé car la longueur exacte de la barre peut varier. La longueur indiquée dans sa description est la longueur minimum utilisable. La longueur de l’arbre sera probablement un peu plus longue. Pour un arbre coupé à une longueur spécifique ou si un arbre est plus court que le maximum souhaité, envisagez un arbre en découpe à la longueur.

Découpe à la longueur – CTL

Les arbres peuvent être coupés à une longueur déterminée. Il aura une tolérance de longueur standard de ±1/32” pour les diamètres inférieurs à 2 pouces et de ± 1/16” pour tous les diamètres supérieurs. Des tolérances de longueur spéciales sont disponibles moyennant un supplément et seraient considérées comme un produit spécialement usiné.

Tous les arbres coupés sont soumis à un processus d’ébavurage pour éliminer les arêtes vives. La taille du chanfrein standard est d’environ 1/32” x 45 degrés pour les diamètres inférieurs à 1” et 1/16” x 45 degrés pour les diamètres de 1” et plus. Des tailles de chanfreins spéciales peuvent être fournies sous la forme d’un produit usiné spécial

Les produits en découpe à la longueur ont le suffixe « CTL ».

Usinage spécial – SM

Les produits qui présentent des modifications spéciales allant au-delà de la simple découpe à la longueur sont désignés par l’expression « Usinage spécial ». Pour plus de détails, voir la section « spéciaux ».

Arbre rapide – QS

L’arbre rapide est un arbre de longueur pré-coupée et emballé. Cet arbre est identique à un arbre en découpe à la longueur, à l’exception de son emballage. Il est emballé pour la vente individuelle. Le coût du QS est légèrement plus élevé en raison de l’emballage spécial.

L’arbre rapide est uniquement disponible en classe L et MM dans les matériaux suivants : acier au carbone, 440C et tubulaire 52100. À moins qu’une boîte plus attrayante ne soit nécessaire, envisagez l’arbre en découpe à la longueur.

Pré-percé et taraudé - PD

L’arbre pré-percé est un arbre qui a des trous radiaux percés et taraudés en usine. Ces trous sont conçus pour faciliter le montage de l’arbre sur toute sa longueur dans une application à support en continu. Si vous avez besoin d’un arbre à support en continu, envisagez l’utilisation de nos ensembles à rail d’arbre.

Les modèles RL, CTL et QS sont disponibles comme arbre pré-percé.

Extrémités lisses chromées - CPPE

L’arbre à extrémité lisse chromée (CPPE) est chromé, mais lorsque l’arbre est coupé et chanfreiné, il n’y a pas de placage. Les arbres sont chromés sur toute leur longueur et stockés. Lorsqu’un arbre en découpe à la longueur est commandé, il est coupé à partir de l’arbre précédemment chromé. Les extrémités ne sont donc pas plaquées. L’arbre CPPE est un moyen plus rapide et plus économique d’obtenir un arbre chromé.

Les modèles RL, CTL et QS sont disponibles comme arbres à extrémité lisse chromées. L’option QS est QSCP.

Boîtier profond - DC

Les arbres à boîtier profond possède un trempage de boîtier profond supplémentaire et sont désignés par « DC » dans la référence. En cas d’utilisation de l’arbre avec des douilles à billes, cela n’est normalement pas nécessaire. Mais dans certaines applications inhabituelles où l’arbre n’est pas utilisé comme une LinearRace®, le boîtier profond supplémentaire est demandé. Les arbres à boîtier profond ne sont proposés qu’en longueur aléatoire en acier au carbone


Code de commande de l’arbre

back to top