Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Les blocs de support d’extrémité Thomson se fixent à l’arbre pour le maintenir en position. Les blocs sont munis de trous de fixation passants qui peuvent être utilisés pour les boulonner à la surface de montage.

Les blocs de support d’extrémité sont disponibles en deux configurations de montage :
  • Montage à embase
  • Montage à bride

Cette vidéo aborde les types de support d’extrémité

Embase

Les blocs de support de l’embase soutiennent l’arbre parallèlement à la surface de montage.

Arbre parallèle au support

Les blocs d’embase sont disponibles en :
  • Hauteur standard. Les références commencent par SB.
  • Profil rabaissé. Les références commencent par ASB.

Les références qui ont un « M » après SB ou ASB ont des alésages de diamètre métrique à utiliser avec des arbres de diamètre métrique. L’exemple SBM16 serait un bloc de profil standard à utiliser sur un arbre de 16 mm.

Blocs d’embase

Montage à bride

Les blocs de support de montage à bride soutiennent l’arbre perpendiculairement à la surface de montage.

Arbre perpendiculaire au support

Les références de bloc de support de montage à bride commencent par FSB. Ces blocs de support se montent à l’aide des 4 trous de fixation passants. Un style est proposé pour les arbres en pouces.

Bloc de support de montage à bride (FSB)

back to top