Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Depuis plus de 70 ans, Thomson fournit des usinages spéciaux personnalisés sur les arbres linéaires 60 Case®. Nos machinistes qualifiés peuvent effectuer une grande variété d’opérations d’usinage spéciales sur les extrémités ou sur la longueur de l’arbre afin de fournir exactement la pièce nécessaire à votre application. Les arbres standard, disponibles sur stock, peuvent être coupés avec des tolérances de longueur spéciales. Les arbres peuvent également être percés de divers trous radiaux et taraudés si nécessaire. Les arbres peuvent être fournis avec des méplats, des rainures de clavette et des diamètres réduits. Les arbres peuvent également être plaqués.

Il y a un supplément pour toutes les opérations d’usinage spéciales. Pour obtenir un prix sur un dessin spécifique, envoyez votre dessin ou une description technique à Thomson (thomson@thomsonlinear.com) pour obtenir un devis.

Tolérances de longueur spéciales

La tolérance de longueur standard est de ± 1/32" pour les arbres de moins de 2" de diamètre et de ± 1/16" pour les arbres de 2" de diamètre et plus. Des tolérances de longueur spéciales de ± 0,010", ± 0,005" et ± 0,002" peuvent être obtenues sur des arbres jusqu’à 4" de diamètre.

Tolérances de rectitude spéciales

La rectitude standard est de 0,001" par pied, cumulée (0,002" TIR). La tolérance spéciale de rectitude est de 0,0005" par pied, cumulée (0,001" TIR), pour tous les diamètres.

Usinage d’arbre spécial

Pour tous les besoins d’usinage avec des extrémités tournées, Thomson recuit l’extrémité. Le processus de recuit peut provoquer un déplacement de chaleur d’environ 1/4" à 1/2" de la zone usinée (selon le diamètre extérieur de l’arbre principal). La dureté du diamètre de l’arbre principal près de la zone usinée sera inférieure à la dureté Rockwell du matériau. Si les effets du recuit sont problématiques, il est possible d’utiliser d’autres procédés d’usinage qui empêchent un adoucissement important du diamètre à un coût plus élevé.

Voir ci-dessous des exemples d’usinage spécial d’extrémité possible sur les arbres.
Chanfrein
Les arbres coupés à longueur sont ébavurés pour éliminer les arêtes vives en standard. Le chanfrein sera d’environ :
  • 1/32” x 45˚ pour les diamètres inférieurs à 1”
  • 1/16” x 45° pour les diamètres de 1” et plus
Des chanfreins spécifiques ou de dimensions spéciales peuvent être fournis moyennant un supplément.

Chanfrein

Diamètre de l’arbre fileté
Les filetages standard sont soit Unified National Coarse, soit Unified National Fine, classe 2-A. Les arbres seront recuits et adoucis sur la circonférence des zones filetées à l’intérieur du boîtier.

Extrémité filetée

Diamètres réduits
La tolérance standard sur les diamètres tournés vers le bas est de ± 0,001". Une tolérance spéciale de ± 0,0001” est disponible. Le faux-rond est dans la limite de 0,001" de l’indicateur total. Les arbres sont recuits et adoucis dans des sections retournées à l’intérieur du boîtier. Une réduction du diamètre de l’arbre en deux étapes est également disponible.

Diamètre réduit et réduction en deux étapes

Trous radiaux
Différents trous radiaux peuvent être usinés dans l’arbre
  • Percé et taraudé au centre de l’arbre
  • Percé et taraudé à travers l’arbre
  • Percé passant et contre-alésé
  • Percé passant
  • Percé passant et alésé
La tolérance typique pour l’alignement et la localisation est de ± 0,010". L’arbre sera recuit et adouci sur sa circonférence dans la zone du trou. Les filetages peuvent être soit U.N.C. soit U.N.F. classe 2-B. La tolérance du diamètre du trou peut aller jusqu’à ± 0,001".

Exemple de trous radiaux

Perçage pour vis de réglage
Tolérance de localisation de ± 1/64”. La capacité existe pour ± 0,002”. Tailles de foret de 1/8” à 3/4”.

Point percé

Trous coaxiaux
Filetage U.N.C. ou U.N.F. classe 2-B. Concentricité ± 0,005”. Certains diamètres et matériaux seront recuits et resteront souples sur la circonférence. Remarque : les trous peuvent également être situés sur un cercle de « boulons ». La tolérance de localisation est de 0,010”.

Trou coaxial

Rainure de bague de retenue
Tolérances de localisation entre les rainures ± 1/64" ou ± 0,005". La tolérance de ± 0,005" pour l’espacement maximal des rainures de bague est de 96".

Rainure de bague de retenue

Jonction des arbres
Il est possible de joindre deux ou plusieurs arbres pour obtenir des longueurs plus importantes. Voici quelques-unes des méthodes disponibles :
  • Joints filetés et rectifiés : pour les arbres de 3/4" à 4" et de 20 mm à 80 mm de diamètre pour des longueurs allant jusqu’à 20 pieds.
  • Joints à cheville : avec une concentricité de ± 0,010" pour les arbres de 1/2" à 4" et de 12 mm à 80 mm de diamètre.
  • Joints en bout : ils doivent être considérés comme la solution la plus économique avant d’envisager des alternatives. Extrémités usinées d’équerre, sans chanfrein. Disponible pour tous les diamètres d’arbre nominaux.

Joint fileté et rectifié - Joint à cheville - Joint en bout

Méplats
Les arbres peuvent être usinés avec un ou plusieurs méplats. La tolérance de localisation est la suivante :
  • Un méplat : tolérance de localisation ± 0,015”.
  • Plusieurs méplats : tolérance d’alignement et de localisation ± 0,005”.
Les méplats s’étendant sur une grande partie ou sur toute la longueur de l’arbre ne sont pas proposés. Couper de longues sections dans la couche durcie provoquerait un gauchissement considérable et le coût du redressement ultérieur est prohibitif.

Un méplat - Trois méplats

Rainures de clavettes
Les rainures de clavette peuvent être carrées, plates ou American Standard Woodruff. Disponible pour des diamètres d’arbre nominaux de 1/2" à 4".

Trois exemples de rainures de clavette

back to top