Vis à billes de précision miniature métrique
Les assemblages de vis à billes de précision miniature métrique représentent une solution efficace et rentable dans une petite enveloppe, idéale pour une utilisation dans les espaces restreints. Les assemblages de vis à billes varient de 8 mm à 12 mm de diamètre avec des pas de vis de 2 à 5 mm ; le tout présentant une précision standard de pas de vis de ±52 µm/300 mm. Les vis à billes roulées Miniature sont idéales pour des applications médicales, de semi-conducteurs ou en laboratoire.
Découvrir. Technologie de vis Miniature : séminaire en ligne sur la conception de machines >