Vis A Billes

Un ensemble à vis à billes est un dispositif mécanique permettant de transposer un mouvement de rotation en un mouvement linéaire. Il consiste en une vis à billes de précision et un écrous à billes conditionné pour former un ensemble avec des roulements à recirculation de billes. L'interface entre la vis à billes et l'écrou est assurée par des roulements à billes, qui roulent dans des formes de billes appariées. Les vis à billes sont capables d'appliquer ou de supporter des charges de poussée élevées, le tout avec une friction interne minimale. Ils sont fabriqués avec des tolérances serrées et sont donc compatibles avec les situations où une précision élevée est nécessaire.

 

Qu'est-ce qui distingue les vis à billes de Thomson ?

Les vis à billes de précision ne sont pas toutes identiques. En unités métriques ou impériales, ou miniatures, des différences essentielles affectent les performances des vis à billes et prolongent leurs durées de vie. Ce sont notamment : ;

 

Trouvez votre solution Vis à billes idéale en seulement quelques minutes

Nous savons que vous ne pouvez pas vous permettre de passer des heures à parcourir les catalogues pour trouver la vis à billes adaptée à votre projet. L'outil Thomson de recherche de produit en ligne pour vis à billes  simplifie le processus de recherche et sélection en vous permettant, à partir du même endroit, d'identifier rapidement la bonne pièce, d'accéder aux tarifs et aux délais, et d'acheter immédiatement votre sélection finale.

ESSAYER L'OUTIL >

Vue d'ensemble des vis à billes

Comment transférer un écrou à billes vers une vis à billes

Comment charger des roulements à billes dans un écrou à billes en unités impériales

Identification de votre ensemble Vis à billes

Comment charger des roulements à billes dans un écrou à billes en unités métriques

FORMATION SUR LES VIS A BILLES

CONCEPTION ET THEORIE
DÉTAILS DU PRODUIT
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
DIMENSIONNEMENT

Les vis à billes convertissent un mouvement rotatif en mouvement linéaire et vice versa. Un ensemble de vis à billes est composé d'une vis et d'un écrou ainsi que de roulements à recirculation de billes. La liaison entre la vis et l'écrou est assurée par des roulements à billes, qui tournent dans les formes de billes appariées dans l'écrou et la vis. Les forces transmises sont réparties sur un grand nombre de roulements à billes, d'où une charge relativement faible pour chaque bille. Grâce à leurs éléments roulants, les vis à billes ont un faible coefficient de friction.

EN SAVOIR PLUS