Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson a des décennies d'expérience dans la conception, la production et la maintenance de vis à billes de haute qualité. Nous pouvons vous guider à travers le processus d'installation, le développement d'une bonne lubrification et les pratiques d'entretien – le tout pour assurer une longue vie et une opération lisse des systèmes d'assemblage de vis à billes.
Instructions pas-à-pas pour préparer et installer un nouvel assemblage de vis à billes. L'installation peut être réalisée aussi rapidement que 6 étapes faciles! Apprenez comment monter une bride sur un écrou à billes, monter un kit de balai, installer un écrou à billes sur une vis, précharger un assemblage à écrou double, lubrifier convenablement un assemblage, et installer le tout dans une machine.
Si une attention appropriée est portée à la sélection et l'installation de la vis à billes, il n'y aura besoin de virtuellement aucun entretien mis à part la lubrification habituelle. Apprenez comment dépanner, inspecter, démonter et remonter un assemblage de vis à billes pour garantir à votre système une longue vie et une opération en douceur.
Nous proposons une gamme complète de lubrifiants, incorporant des graisses pour pressions de vapeur basses pour des chambres froides et applications dans le vide. Notre ligne TriGel est formulée spécifiquement pour offrir une solution de lubrification pour une grande variété d'applications de mouvements linéaires.
Thomson a des décennies d'expérience dans la conception et la production de vis à billes. Nos ingénieurs et techniciens experts restaureront vos actionneurs usés ou endommagés à leurs spécifications originelles, sans tenir compte du design ou de la marque. Ou nous pouvons faire de l'ingénierie inverse sur les unités pour coller à de nouvelles spécifications. Vous obtenez :
● Moins de temps d'arrêt machine
● Économies de 50-90% comparées à des vis à billes neuves
● Durée de vie étendue
● La même précision qu'avec des vis neuves
Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 693 KB | |
Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 694 KB |
Vis de précision | 6598 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].