Skip to content Skip to navigation
Vis à billes Precision Plus meulées

Vis à billes métriques Precision Plus rectifiées ou tourbillonnées

Les assemblages de vis à billes Precision Plus rectifiées ou tourbillonnées sont les produits les plus précis disponibles, avec des précisions de pas hélicoïdal standard de ±6 µm/300 mm.  Ces assemblages de vis à billes utilisent des écrous à billes de style FL, préchargés précisément aux spécifications du client.  Ce design unique d'écrou fournit une haute répétabilité et une forte rigidité pour les applications à vis à billes les plus exigeantes.  Chaque écrou arrive de manière standard avec un balai Delrin intégral pour protéger contre les puces et autres débris.

Vue d'ensemble

Permettez-nous de vous aider à choisir !
  • Outil de sélection et de dimensionnement des vis à billes et à commande Linear MOTIONEERING® >

Caractéristiques techniques des Precision Plus meulées

Diam. (mm.) Pas de vis (mm.)
5 10 15 20 25 30 40
16 X              
20 X X          
25 X X          
32 X X X        
40 X X X X      
50 X X   X      
63 X X X X X    
80   X   X X X  
100   X   X X X X
125   X   X X X X
160       X X X  

Points forts des Precision Plus meulées

  • Précisions de pas de vis jusqu'à huit fois celles de vis à billes conventionnelles pour une amélioration immédiate de la précision de la machine. 
  • Conceptions préchargées sans jeu disponibles avec une forte rigidité qui fournit une précision et une répétabilité de positionnement pour des machines-outil, des robots, des systèmes de manutention de matériaux, d'insertion de composants électroniques, et bien plus
  • Géométrie de chemin de roulement en arche gothique qui étend la durée de vie, réduit le jeu et optimise la rigidité dans des assemblages préchargés
  • Erreur maximale de pas - ±6µm/300mm (.0005"/pied)
  • Efficacité et économie optimale lorsque vous remplacez des systèmes hydrauliques et pneumatiques coûteux
  • Durée de vie prévisible pour des conceptions de systèmes des plus fiables.
back to top