Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les supports de palier Thomson sont des ensembles complet pour le montage aisé des assemblages de vis à billes métriques Thomson. Ils possèdent une construction robuste tout en acier, un profil bas, et un design compact. Les montages à bride ou sur base sont tous deux disponibles – avec des roulements à contact angulaires doubles ou des paliers roulements radiaux. Tous les supports de palier Thomson sont disponibles en stock, sont fournis pré-assemblés, et sont prêts pour une installation immédiate.
Vis à billes métriques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | BK | BF | FK | FF | MK | WK | QK | QF |
12 | X | X | X | X | X | X | X | |
16 | X | X | X | X | X | X | X | |
20 | X | X | X | X | X | X | X | |
25 | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | |||
63 | X | X |
Vis à billes, séries en pouces | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre x Pas | BK | BF | FK | FF | MK | WK | QK | QF |
0.500 x 0.200 0.500 x 0.500 |
X | X | X | X | X | X | X | |
0.631 x 0.200 0.631 x 1.000 |
X | X | X | X | X | X | X | |
0.750 x 0.200 0.750 x 0.500 |
X | X | X | X | X | X | X | |
0.875 x 0.200 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.000 x 0.200 1.000 x 0.500 1.000 x 1.000 1.171 x 0.413 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
1.150 x 0.200 1.250 x 0.200 1.250 x 0.250 1.250 x 0.500 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 0.200 1.500 x 0.250 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 0.473 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 0.500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 1.000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 1.875 1.500 x 2.000 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
1.750 x 0.200 | X | X | X | X | X | X | ||
2.000 x 0.200 2.000 x 0.500 2.000 x 1.000 2.250 x 0.500 2.250 x 1.000 |
X | X | X | |||||
2.500 x 0.250 2.500 x 0.500 2.500 x 1.000 |
X | X | X |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].