Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les ensembles de vis à billes roulées avec système métrique sont conçus pour assurer des performances à la fois silencieuses, uniformes et efficaces. Les vis à billes sont fabriquées avec la technologie allemande brevetée par Thomson « PSF » (Precision Screw Forming), qui offre une très grande précision (valeur standard de ±23 µm/300 mm), associée à l’efficacité industrielle des méthodes de roulage. Les écrous à billes sont fabriqués avec l’un des trois systèmes de retour de billes disponibles (en fonction du diamètre et de la vis-mère). En acier blindé, ils sont extrêmement durables et parfaitement adaptés aux vitesses et charges élevées et/ou aux très hautes températures. Les écrous à billes sont livrés avec des frotteurs profilés qui contiennent du lubrifiant et évitent le dépôt d’impuretés fines (poussière, poudre, etc.).
Diam. | Pas de vis (mm.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
12 | X | X | X | |||||
16 | X | X | ||||||
20 | X | X | X | |||||
25 | X | X | X | X | X | |||
32 | X | X | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | ||||
50 | X | X | ||||||
63 | X | X | ||||||
80 | X |
+ Assemblies | |||
Ensembles de vis à billes - Unités métriques (Amérique du Nord) | ![]() |
— | — |
Ensembles de vis à billes - Unités métriques (Europe) | ![]() |
— | — |
+ Ball Nuts | |||
Flanged Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
Threaded Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
Cylindrical Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
+ End Supports | |||
Ball Screw End Supports - Metric | ![]() |
— | — |
+ Screws | |||
Precision Rolled Ball Screws - Metric | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].