Skip to content Skip to navigation
Vis à billes à charge élevée

Vis à billes pour charge lourde

Les vis à billes à charge élevée Thomson sont idéales pour les grandes machines de fabrication dans le domaine du moulage par injection, du pressage et de la fabrication métallique. Elles déplacent des charges lourdes sur les axes horizontaux et verticaux avec précision et en toute sécurité, tout en assurant une durée de vie longue et fiable avec un minimum d'entretien. Notre gamme standard contient des tailles allant jusqu'à 160 millimètres de diamètre avec une charge dynamique maximale pouvant atteindre 1440 kN. Thomson peut également personnaliser ces vis à billes en fonction des besoins spécifiques de votre application.

Vue d'ensemble

Vis à billes à charge élevée Spécifications:

Diamètre

(d0) [mm]

Pas hélicoïdal

(Ph) [mm]

Dw

[mm]

D1

[mm] 

i

[each]

L

[mm] 

Cam

[kN]

C0am

[kN] 

D4

[mm] 

D5

[mm] 

D6

[mm]

DB

[mm]  

L1

[mm] 

L3

[mm]

L7

[mm]

L8

[mm]

L10

[mm]

40 12 7.938 75 8 165.0 220 434 93 11 110 M8x1 25 7 16 85 10
50 20 9.525 90 5.8 152.0 259.4 603.4 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 25 9.525 90 5.8 177.5 258 600.9 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 100 9.525 90 2.4 111 100.8 231.8 108 11 125 M8x1 25 7 16 95 10
63 20 12.700 105 8 249.0 478.6 1108.7   125 13.5 145 M8x1 25 9 25 110 10
63 25 12.700 120 5.8 185.5 419.8 1002.2 145 13.5 165 M8x1 30 9 25 130 10
80 20 14.288 135 9 280.5 690.2 1860.8 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
80 25 14.288   135 7 273.0 554.8 1445 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
100 20 14.288 160 8 252.0   709.3 2276.5 186 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
100 25 19.050 160 8 310.0 968.4 1843.8 189 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
125 20 14.288 200 11 338.0 1040.1  3997.8 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 25 19.050 200 9 349.0 1238 2753.2 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 30 19.050 200 7 330.5 996.3 2139.6 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
160 20 14.288 260 12 357.0 1279.9 5870.3 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 25 19.050 260 9 354.0 1440.8 3772.8 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 30 19.050 260 8 370.5 1301.2 3351.9 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10

 

Vis à billes à charge élevée – Caractéristiques

  • Capacité accrue pour les applications à charge élevée à grande vitesse et longue durée de vie
  • Solution plus économique par rapport aux vis à rouleaux
  • Précision du pas hélicoïdal jusqu'à ±6 µm/300 mm
  • Conception simple et compacte permettant de réduire la taille et le poids
  • Conception d'écrou à billes optimisée pour une capacité de charge maximale
  • Disponible avec une longueur de vis jusqu'à 15 m et avec des écrous simples ou doubles
  • Plusieurs options de précharge disponibles
  • Fonctionnement fluide et silencieux"
back to top