Skip to content Skip to navigation

Budowa i teoria

Siłowniki liniowe są łatwe w montażu i obsłudze, nie wymagają konserwacji, nie występują w nich wycieki płynu hydraulicznego, są łatwe do włączenia do zautomatyzowanego procesu, a po zamontowaniu będą działać niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach.


Elementy typowego siłownika

Z czego składa się siłownik liniowy?

Główne elementy napędowe siłownika liniowego:
  • Silnik
  • Przekładnia
  • Zespół śruby
  • rura przedłużająca
Gdy silnik jest zasilany, obraca przekładnię. Przekładnia zwielokrotnia moment obrotowy i zmniejsza prędkość silnika. Koła zębate obracają śrubę. Nakrętka na śrubie jest przymocowana do rury wydłużania i porusza się do środka lub na zewnątrz, zależnie od kierunku obrotu śruby.

Silnik obraca koła zębate, które obracają śrubę

W wielu siłownikach znajduje się hamulec z owiniętą sprężyną utrzymujący obciążenie, gdy silnik nie pracuje. Hamulec z owiniętą sprężyną jest mechaniczny i będzie utrzymywać obciążenie w dowolnym kierunku, ciągnące lub pchające, bez zasilania.

Śruba pociągowa a śruba kulowa

Niektóre siłowniki mogą być wykonane przy użyciu śruby pociągowej, a niektóre — śruby kulowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat różnic, obejrzyj poniższy film.

Siłowniki ze śrubami kulowymi kontra śruba pociągowa


back to top