Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów


Przykład serii T

Seria T (ECT bez silnika)

Elementy i właściwości:
  • Adapter montażowy silnika RediMount™ dostępny w standardzie
  • Rurka osłonowa z ekstrudowanego, anodowanego aluminium
  • Obudowa z anodowanego aluminium
  • Rura wydłużania ze stali z chromowaniem twardym
  • Możliwość montażu w dowolnym kierunku
  • Napęd śrubą kulową
  • Prowadnice ślizgowe
  • Obciążalność do 60 000 N
  • Stopień ochrony IP65
  • Wersje zabezpieczone przed myciem
  • Akcesoria montażowe zgodne z normami siłowników hydraulicznych
Dostępne rozmiary:
  • T60
  • T90
  • T130

Tabela atrybutów

Rowki teowe

Modele T60, T90 i T130 mają rowki teowe biegnące wzdłuż całego profilu. T60 ma dwa rowki (jeden z każdej strony), a pozostałe modele mają cztery (dwa z każdej strony). Dostępne są odpowiednie śruby do rowków teowych.

Szczegół rowka teowego

back to top