Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów


Duży wybór siłowników ECT

Seria ECT

Elementy i właściwości:
  • Rurka osłonowa z ekstrudowanego, anodowanego aluminium
  • Obudowa z anodowanego aluminium
  • Rura wydłużania ze stali z chromowaniem twardym
  • Możliwość montażu w dowolnym kierunku
  • Napęd śrubą kulową
  • Prowadnice ślizgowe
  • Obciążalność do 38 000 N
  • Asynchroniczny, trójfazowy silnik prądu przemiennego lub bezszczotkowy serwomotor prądu przemiennego
  • Silnik równoległy lub osiowy
  • Przekładnia pasowa, planetarna lub napęd bezpośredni
  • IP65 jako standard
  • Szeroki zakres opcji i akcesoriów
  • Wersje zabezpieczone przed myciem
  • Dostępne akcesoria montażowe, zgodne z normami siłowników hydraulicznych
Dostępne w rozmiarach:
  • ECT90
  • ECT130

Tabela atrybutów

Rowki teowe

Modele ECT mają cztery rowki teowe (dwa po każdej stronie) biegnące wzdłuż całej długości prowadnicy. Szczegóły wymiarów rowka teowego podano na poniższym schemacie.

Dostępne są też śruby do rowków teowych.

Szczegół rowka teowego

back to top