Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Seria PC

Elementy i właściwości:
  • Typ równoległy lub osiowy
  • Przedłużka ze stali nierdzewnej
  • Napęd śrubą kulową
  • IP65 jako standard
  • Skok do 1200 mm
  • Obciążalność do 6000 N
  • Bez silnika
  • Dostarczane z zestawem montażowym silnika RediMount™
Dostępne w rozmiarach:
  • PC25
  • PC32
  • PC40

Tabela atrybutów


Przekrój serii PC

Elementy zaznaczone na schemacie:
1. Nakrętka kulowa o wysokiej precyzji
2. Element nośny nakrętki kulowej
3. Jednopunktowe smarowanie
4. Rura wydłużania ze stali nierdzewnej
5. Śruba o dużej średnicy
6. Gładki profil
7. Uszczelka rury przedłużającej
8. Męski adapter pręta ze stali nierdzewnej


Montaż silnika serii PC

Elementy zaznaczone na schemacie:
9. Kołnierz silnika RediMount
10. Duże elastyczne złącze
11. Zaślepka uszczelniająca
12. Bardzo szeroki pasek synchroniczny
13. Element zaciskowy
14. Rozstawione łożyska kół pasowych
15. Duża obudowa
back to top