Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Produkty serii ECT i T mają szereg akcesoriów montażowych, sygnału zwrotnego i napędowych.

Akcesoria montażowe

W celu zamontowania precyzyjnego siłownika liniowego należy dobrać odpowiednie opcje montażowe i adaptera. Do wyboru jest wiele różnych możliwości. Jednak siłowniki ECT i T są dostarczane z otworami montażowymi i rowkami teowymi, które można wykorzystać.

Dostępne akcesoria montażowe:
  • Stopy montażowe (T90/ECT90 i T130/ECT130)
  • Zaciski montażowe rowków teowych (tylko T-60)
  • Zestawy czopów
  • Adaptery złączy sferycznych
  • Kołnierze
Zestawy czopów
Położenie wzdłuż profilu może być dowolnie regulowane przez klienta. Zestaw wspornika czopu jest dostępny oddzielnie dla T60.

Akcesoria czopu mogą być zamontowane na urządzeniu fabrycznie lub zamówione oddzielnie i dodane później. Przy zamówieniu oddzielnie dołączane są wszystkie niezbędne śruby do zamocowania czopów do urządzenia.


Czopy

Adaptery złączy sferycznych
Opcja złącza sferycznego może być zamontowana na urządzeniu fabrycznie lub zamówiona oddzielnie. Przy zamówieniu oddzielnie dołączane są wszystkie niezbędne elementy do zamocowania złączy sferycznych. Złącza typu M zawierają smarowniczkę.

Uwaga: podczas zamawiania złącza sferycznego oddzielnie należy się upewnić, że rura wydłużania ma adapter gwintu zewnętrznego, umożliwiający montaż.

Złącze sferyczne

Akcesorium sygnału zwrotnego — czujnik magnetyczny

Czujniki magnetyczne, stosowane w precyzyjnych siłownikach liniowych, składają się z kontaktronu umieszczonego w obudowie z tworzywa sztucznego. W siłowniku zamontowany jest magnes poruszający się w przód i w tył wraz z rurą wydłużania. Magnes wyzwala czujniki magnetyczne zamontowane na zewnątrz rury osłonowej. Czujniki są dostępne w wersji normalnie otwartej i normalnie zamkniętej.

Czujniki magnetyczne montuje się bezpośrednio w wycięciach na czujniki po obu stronach profilu urządzenia. Nie wymagają dodatkowego wspornika montażowego. Czujnik jest mocowany na miejscu przy użyciu dwóch śrub ustalających M3.

Akcesoria napędowe (seria T)

Dla serii T (urządzenia bez silnika) dostępne są pewne akcesoria napędowe:
  • Napęd przez przekładnię ślimakową
  • Kołnierze adapterów
  • Przekładnia pasowa
Przekładnia pasowa
Przekładnia pasowa składa się z paska rozrządu, który porusza się między dwoma kołami pasowymi o różnych średnicach. Różnica między średnicami określa stopień przełożenia. Przekładnie pasowe są ciche, mają średnią dokładność i nie wymagają konserwacji. Jednak pasek jest podatny na zerwanie w warunkach przeciążenia.
back to top