Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Firma Thomson zaprojektowała i wyprodukowała zespoły śrub pociągowych o najwyższej jakości w branży. Nasza klasyczna nakrętka Supernut jest teraz dostępna z metrycznymi gwintami mocującymi. Plastikowe nakrętki ze smarowaniem wewnętrznym pracują bez dodatkowego smarowania, a brak drgań spowodowanych recyrkulacją kulek przekłada się na mniejszy poziom hałasu w porównaniu z mechanizmami śrubowo-tocznymi. Nakrętki z gwintem metrycznym o średnicy od 10 mm do 24 mm mają czarny kolor, dzięki czemu można je łatwo odróżnić od wersji calowych (SN).
Średnica (mm) |
Skok (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB |
ZESPOŁY ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Zespoły śruby pociągowej — calowe | ![]() |
— | — |
Zespoły śruby pociągowej — metryczne | ![]() |
— | — |
NAKRĘTKI ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Nakrętki śruby pociągowej — calowe | ![]() |
— | — |
Nakrętki śruby pociągowej — metryczne | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].