Skip to content Skip to navigation
Mechanizm Glide Screw

NOWOŚĆ! Mechanizm Glide Screw™ firmy Thomson

Mechanizm śrubowo-toczny Glide Screw firmy Thomson to połączenie łożyska liniowego i śruby pociągowej — oraz najlepszych cech tych produktów — w łatwym do instalacji jednoczęściowym zespole.

Ponadto mechanizm Glide Screw eliminuje problemy z wyosiowaniem i standardowo jest dostarczany z opatentowaną przez firmę Thomson technologią trwałego smarowania Lube for Life, zapewniającą całkowitą bezobsługowość. Dostępne są dodatkowe konfiguracje przystosowane do wysokiej temperatury, próżni/pomieszczeń czystych oraz dopuszczone do kontaktu z żywnością. Jeśli standardowe modele nie spełniają określonych potrzeb, wystarczy skontaktować się z firmą Thomson — wykonujemy indywidualne konfiguracje na zamówienie.

Przegląd

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Thomson pomaga w trafnym wyborze!

Mechanizm śrubowo-toczny Glide Screw — dane techniczne:

Średnica Prowadnica
mm cal
1 2 4 6 8 12 0,050 0,063 0,125 0,500 1,00
4 mm  X    X    X          
 6 mm  X      X    X          
 10 mm    X    X    X          
0,188 cala   X X
0,250 cala   X X
0,375 cala   X X X

Mechanizm śrubowo-toczny Glide Screw — cechy:

  • Zintegrowana śruba pociągowa i łożysko liniowe
  • Wbudowany zespół smarowania — standardowa technologia Thomson Lube for Life
  • Dopuszczalne obciążenie boczne/moment obciążenia
  • Wstępnie ustawiona śruba i łożyska liniowe

Mechanizm śrubowo-toczny Glide Screw — korzyści:

  • Mniejsze rozmiary
  • Krótszy czas przestojów urządzeń
  • Niższy koszt posiadania
  • Szybsza instalacja
  • Mniejsza liczba elementów — uproszczenie wykazu materiałów
  • Brak potrzeby konserwacji! Nie jest wymagane smarowanie
  • Od razu płynny i cichy ruch dzięki doskonałemu wyosiowaniu
CAD modele


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top