Skip to content Skip to navigation
Miniature Lead Screws

Miniature Lead Screws

Miniaturowe śruby pociągowe Thomson o średnicy już od dwóch milimetrów oraz opcjonalne nakrętki bezluzowe pozwalają tworzyć konstrukcje o niewielkich wymiarach, niegdyś uważane za niemożliwe do zbudowania. Mają małe gabaryty oraz można je indywidualnie skonfigurować i dostosować do konkretnych wymagań i w efekcie zmniejszyć wielkość i masę urządzeń bez uszczerbku dla ich trwałości, możliwości funkcjonalnych i precyzji działania.

Przegląd

Kliknij tutaj, aby zoptymalizować swoją konstrukcję z wykorzystaniem niestandardowego rozwiązania ze śrubą pociągową i nakrętką.
Konfiguracje miniaturowej śruby pociągowej
Średnice 2 do 4 mm
Skok 0,375 do 8 mm
Długość do 150 mm
Strona napędu Sprzęgło zintegrowane
Czop nadwymiarowy
Czop standardowy
Końcówka czołowa
Nakrętki pociągowe Mocowanie kołnierzowe, luz standardowy
Mocowanie kołnierzowe, bezluzowe
Mocowanie gwintowe, luz standardowy
Kompaktowe mocowanie gwintowe, luz standardowy
Strona podparcia Końcówka czołowa
Czop łożyskowy

 

Dane techniczne wersji podstawowej
Śruba pociągowa 2 mm 3 mm 4 mm
Średnica zewnętrzna [mm] 2 3 4
Dokładność skoku gwintu [mm/mm (cale/cale)] 0,0005 (0,0005)
Prostoliniowość [mm (cale)] 0,05 (0,002)
Kierunek gwintu prawy
Maks. długość śruby [mm (cale)] 150 (5,9)
Prędkość maks. [obr./min] 1000
Maks. wejściowy moment obrotowy sprzęgła zintegrowanego [N-m (uncje-cal)] 1,1 (150)
Materiał stal nierdzewna
Masa [mg/mm (uncje/cal)] 26 (0,02) 40 (0,04) 70 (0,06)
Nakrętka pociągowa 2 mm 3 mm 4 mm
Moment oporowy nakrętki standardowej [mN-m (uncje-cal)]
ruch swobodny
Moment oporowy nakrętki bezluzowej [mN-m (uncje-cal)]
3,5 (0,5)
Obciążalność dynamiczna nakrętki standardowej [N (funty-siła)]
8,9 (2) 22,2 (5) 44,5 (10)
Obciążalność dynamiczna nakrętki bezluzowej [N (funty-siła)]
4,4 (1) 11,1 (2,5) 22,2 (5)
Trwałość min. nakrętki standardowej [obroty]
200 milionów
Trwałość min. nakrętki bezluzowej [obroty]
100 milionów
Temperatura maks. [°C (°F)] 82 (180)
Współczynnik tarcia 0,12–0,16
Sprawność (%) 37–79
Maks. luz osiowy nakrętki standardowej [mm (cale)]
0,058 (0,0023) 0,058 (0,0023) 0,064 (0,0025)
Maks. luz osiowy nakrętki bezluzowej [mm (cale)]
0
Powtarzalność pozycji z nakrętką standardową [mm (cale)]
0,013–0,058
(0,0005–0,0023)
0,013–0,058
(0,0005–0,0023)
0,013-0,064
(0,0005–0,0025)
Powtarzalność pozycji z nakrętką bezluzową [mm (cale)]
< 0,013 (0,0005)
Materiał PEEK klasy łożyskowej
Dostępność produktu
Średnica [mm] Skok gwintu [mm]
0,375 0,5 0,75 1 1,5 3 4 6 8
2
3
4

W celu ustalenia dostępności wszystkich innych śrub pociągowych prosimy zapoznać się z katalogiem standardowych śrub pociągowych. Informacje dotyczące niestandardowych średnic i śrub można uzyskać w dziale obsługi klienta Thomson.

Najważniejsze cechy miniaturowych śrub pociągowych:

  • Średnice już od 2 mm
  • Opcjonalna konstrukcja bezluzowa
  • Możliwość indywidualnej obróbki końcówek, specjalne powłoki, wyjątkowa konstrukcja nakrętek, konfiguracje końcówek
  • Zgłoszone w urzędzie patentowym zintegrowane sprzęgło ułatwiające montaż

Zastosowania miniaturowych śrub pociągowych:

  • Ręczne urządzenia medyczne
  • Miniaturowe dwuosiowe systemy pozycjonujące
  • Mikrochwytaki
back to top