Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Słynna oryginalna czerwona nakrętka Supernut®. Nakrętki SN od 25 lat są jednym z najlepiej sprzedających się produktów Thomson BSA. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów dla śrub o średnicach od 3/16" do 1 1/2". Nakrętki te, wykonane z naszego firmowego polimeru zapewniającego doskonałą sprawność i trwałość, są idealne dla użytkowników potrzebujących mechanizmów pociągowych o wysokich parametrach i niewielkich rozmiarach. Jeśli wymagane jest kasowanie luzu, proponujemy zapoznać się z naszymi produktami z serii SNAB lub XC. Dostępne z mocowaniem gwintowym. Oferujemy również opcjonalne kołnierze mocujące.
Śr. (mm) |
Skok (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Śr. (cale) |
Skok (w calach, chyba że podano inaczej) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
0,083 | 0,100 | 0,125 | 4 mm |
0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1 1/4 | X | X | |||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
ZESPOŁY ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Zespoły śruby pociągowej — calowe | ![]() |
— | — |
Zespoły śruby pociągowej — metryczne | ![]() |
— | — |
NAKRĘTKI ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Nakrętki śruby pociągowej — calowe | ![]() |
— | — |
Nakrętki śruby pociągowej — metryczne | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].