Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
The CAD model for LC1600N24-200380LX is unavailable right now.
Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.
Dostępne są sterowniki do obsługi pojedynczej kolumny podnoszącej lub synchronicznej obsługi dwóch kolumn wyposażonych w kodery
Niewielki i lekki sterownik obsługiwany za pomocą pilota przewodowego (zamawiany oddzielnie)
Wbudowane elektroniczne łączniki krańcowe (ELS) automatycznie zatrzymują kolumnę podnoszącą przy końcu skoku lub przy przeciążeniu w środku skoku
Nie ma konieczności wykonywania nowego okablowania sterownika, ponieważ wszystkie połączenia są wykonane na zasadzie wtyków
Parametry eksploatacyjne
Parametr
DCG-154
DCG-254
Napięcie wejściowe: V AC
1 x 115 ± 6%
1 x 230 ± 6%
1 x 115 ± 6%
1 x 230 ± 6%
Częstotliwość wejściowa: Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
Napięcie wyjściowe: V DC
24
24
24
24
Prąd wyjściowy, maks.: A
4,8
4,8
2 x 4,8
2 x 4,8
Zakres temperatury
pracy: °C
+5 do +45
+5 do +45
+5 do +45
+5 do +45
Maks. cykl pracy w
temp. 25°C*: 25%
10
10
10
10
Maks. czas włączenia: s
90
90
90
90
Masa sterownika: kg
0.6
0.6
1.9
1.9
Stopień ochrony
podwójna izolacja
podwójna izolacja
podwójna izolacja
podwójna izolacja
Elektroniczne
łączniki krańcowe
tak
tak
tak**
tak**
Certyfikaty
CE
CE
CE
CE
Numer części
DCG24-1U-0154
DCG24-1U-0154
DCG24-2U-0254
DCG24-2U-0254
* Sterownik zostaje wyłączony w przypadku przekroczenia cyklu pracy i jest automatycznie resetowany po ochłodzeniu.
** Sterownik DCG-254 monitoruje impulsy kodera, a nie prąd silnika. Ruch kolumny podnoszącej zostaje zatrzymany, gdy impulsy napływają zbyt wolno lub nie napływają w ogóle.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].