Skip to content Skip to navigation

Niestandardowe kolumny podnoszące

Opcje dostosowania kolumn podnoszących

Firma Thomson oferuje szeroką gamę standardowych kolumn podnoszących, spełniających różnorodne potrzeby. Zdajemy sobie jednak sprawę, że unikalne parametry konkretnego zastosowania często wymuszają równie unikalne konfiguracje i modyfikacje. Kolumny podnoszące projektujemy z myślą o spełnieniu tych oczekiwań, a wiele z naszych produktów można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań.

Kolumny podnoszące firmy Thomson zbudowane są z modułów, które można łączyć i dobierać podczas montażu końcowego. Konfiguracja tych operacji umożliwia elastyczny montaż w przypadku indywidualnych zamówień oraz szybką i opłacalną realizację.

Nasi doświadczeni inżynierowie pomogą upewnić się, że wybór części jest właściwy za pierwszym razem, natomiast nasi pracownicy działu serwisu mogą nadzorować prawidłowe początkowe zastosowanie i zapewnić kompleksowe wsparcie techniczne po zamontowaniu.

Dostępne opcje dostosowania

Dostosowanie do warunków środowiska

  • Odporne na korozję kulki i płyty łożyskowe
  • Elementy i okucia ze stali nierdzewnej
  • Anodowanie
  • Dostosowanie do ekstremalnych temperatur

Skok i długość po wsunięciu

  • Długość skoku z dokładnością do milimetra
  • Odległości całkowite w celu stosowania bezpośrednich zamienników
  • Większe długości skoku w zależności od obciążeń w danym zastosowaniu

Sterowanie i sprzężenie zwrotne

  • Wiązki przewodów i złącza
  • Enkodery i urządzenia z absolutnym sprzężeniem zwrotnym

Dopasowanie i montaż

  • Różne układy otworów montażowych
  • Obróbka skrawaniem
  • Wsporniki montażowe i wsporniki na elementy uzupełniające

Działanie

  • Opcje przekładni do różnych nośności i prędkości
  • Możliwość dużych obciążeń momentem

Contact us by filling out the form below with your design requirements, and our experienced support team will review them immediately.

Jak możemy pomóc?


Dysponujesz rysunkiem? Zachęcamy do jego przesłania, a nasz doświadczony zespół zapozna się z nim i odpowie w najszybszym możliwym terminie.

Nie wybrano pliku
Usuń plik

Czy chcesz otrzymywać aktualizacje e-mailem od firmy Thomson? Obejmują one historie aplikacji, możliwości odbycia szkoleń internetowych, informacje o nowych produktach i łącza do narzędzi internetowych.

Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się w naszej przegląd polityki prywatności.

back to top