Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Kolumny podnoszące LC2000 firmy Thomson, stanowiące proste, a zarazem kompletne rozwiązanie, idealnie nadają się do zastosowań medycznych i automatyki ergonomicznej.
Dzięki trzyczęściowej konstrukcji z profilów wytłaczanych, nośności 2000 N i teleskopowemu mechanizmowi śruby pociągowej, kolumny LC2000 zapewniają wyśmienity stosunek wydłużenia do cofnięcia.
Ten model kolumny samonośnej został wykonany z wytłaczanego, anodowanego aluminium. Estetyczna budowa nie wymaga dodatkowej osłony ani obudowy.
Co więcej kolumny LC2000 charakteryzują się zgodnością elektromagnetyczną (EMC) w zastosowaniach medycznych, a ich ciche działanie spełnia wymagania norm CE w zakresie emisji hałasu. Dzięki zastosowanym zabezpieczeniom, takim jak łączniki krańcowe, to urządzenie stanowi produkt idealnie dostosowany do wymagań klientów.
Parametr | LC2000 |
---|---|
Maksymalne obciążenie: N (funt-siła) | 2000 (450) |
Maks. moment obciążeniowy, dynamiczny/statyczny: Nm (funt-siła razy cal) |
150* / 500 (1,327 / 4,425) |
Prędkość bez obciążenia/przy maks. obciążeniu: mm/s (cal/s) |
19 / 15 (0.75 / 0.59) |
Dostępne napięcia wejściowe: V DC | 24 |
Minimalny dostępny skok (S): mm (cal) | 200 (7.9) |
Maksymalny dostępny skok (S): mm (cal) | 600 (23.6) |
Zakres temperatury pracy: °C (°F) | 0 do +40 (32 do 104) |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 20°C (68°F): % |
15 |
Maks. czas włączenia: s | 60 |
Przekrój prowadnicy: mm2 (cal2) | 1.5 (0.0023) |
Długość standardowego przewodu: mm (cal) | 1900 (75) |
Stopień ochrony | IP44 |
* Można zamówić wersję odporną na wyższe obciążenia dynamiczne do 400 Nm — prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Parametr | LC2000 |
---|---|
Typ śruby | teleskopowa śruba pociągowa |
Wewnętrzne utrzymanie | tak |
Sterowanie ręczne | nie |
Hamowanie dynamiczne | nie* |
Hamulec blokujący | tak |
Zabezpieczenie końca skoku | łączniki krańcowe końca skoku |
Zabezpieczenie środka skoku | nie* |
Zabezpieczenie silnika | nie* |
Podłączenie silnika | przewód |
Złącze silnika | 8-stykowy wtyk Molex |
Certyfikaty | CE EMC dla zastosowań medycznych** |
Opcje | sygnał zwrotny położenia kodera |
Kompatybilne sterowniki DCG-180 DCG-280 |
obsługa pojedynczego zespołu synchroniczna obsługa dwóch zespołów |
* Funkcje hamowania dynamicznego, zabezpieczenia środka skoku i zabezpieczenia silnika są dostępne przy obsłudze za pomocą sterownika DCG.
** Emisja: EN 61000-6-3:2001, EN 60601-1-2:1993, EN 55011 klasa B Odporność: EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Firma Thomson przedstawia zalety synchronizacji wielu kolumn podnoszących za pomocą jednego urządzenia sterującego. W tym nagraniu wideo pokazano, jak wyzerować urządzenia sprzężenia zwrotnego enkodera na wszystkich kolumnach — nawet z przesuniętym obciążeniem. Można to wykorzystać np. w dużych ergonomicznych stacjach roboczych lub stołach medycznych.
Kyle Thomson, Menedżer ds. linii produktowej kolumn podnoszących, omawia wiele możliwych zastosowań medycznych i ergonomicznych dla kolumn podnoszących firmy Thomson i udziela szczegółowych informacji na temat wielu funkcji i korzyści wynikających z zastosowanych technologii. Materiał obejmuje również wywiad z kierownikiem inżynierów produkcji firmy Videojet, który opisuje, w jaki sposób zintegrowano kolumny podnoszące z procesami produkcyjnymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo download the models below, you will need to sign in.
Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.
Parametry eksploatacyjne | ||||
---|---|---|---|---|
Parametr | DCG-180 | DCG-280 | ||
Napięcie wejściowe: V AC | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
Częstotliwość wejściowa: Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Napięcie wyjściowe: V DC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Prąd wyjściowy, maks.: A |
8 | 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
Zakres temperatury pracy: °C |
+5 do +45 | +5 do +45 | +5 do +45 | +5 do +45 |
Maks. cykl pracy w temp. 25°C*: 25% |
10 | 10 | 10 | 10 |
Maks. czas włączenia: s | 60 | 60 | 60 | 60 |
Masa sterownika: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
Stopień ochrony | podwójna izolacja | podwójna izolacja | podwójna izolacja | podwójna izolacja |
Elektroniczne łączniki krańcowe |
tak | tak | tak** | tak** |
Certyfikaty | CE | CE | CE | CE |
Numer części | DCG24-1U-0180 | DCG24-1M-0180 | DCG24-2U-0280 | DCG24-2M-0280 |
* Sterownik zostaje wyłączony w przypadku przekroczenia cyklu pracy i jest automatycznie resetowany po ochłodzeniu.
** Sterownik DCG-280 monitoruje impulsy kodera, a nie prąd silnika. Ruch kolumny podnoszącej zostaje zatrzymany, gdy impulsy napływają zbyt wolno lub nie napływają w ogóle.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].