Skip to content Skip to navigation
Kolumny podnoszące LC3000

Kolumny podnoszące LC3000

Kolumny podnoszące LC3000 firmy Thomson, stanowiące proste, a zarazem kompletne rozwiązanie, idealnie nadają się do zastosowań medycznych i automatyki ergonomicznej.

Dzięki trzyczęściowej konstrukcji z profilów wytłaczanych, nośności 3000 N i mechanizmowi kulkowego napędu śrubowego, kolumny LC3000 zapewniają wysoką nośność i wysoki moment obciążeniowy.

Estetyczne wytłaczane profile wykonane z anodowanego aluminium eliminują konieczność stosowania osłon lub obudowy. Dodatkowo spełniają wymagania materiałowe w przypadku większości zastosowań medycznych.

Zespoły LC3000 w wersji standardowej są dostarczane ze zintegrowanymi łącznikami krańcowymi końca skoku i nawierconymi otworami montażowymi, które ułatwiają instalację. Po zainstalowaniu urządzenie nie wymaga konserwacji.

Przegląd

Parametry eksploatacyjne kolumny LC3000

Parametr LC3000
Maksymalne obciążenie: N (funt-siła) 3000 (674.43)
Maks. moment obciążeniowy,
dynamiczny/statyczny: Nm (funt-siła razy cal)
400 / 500 (3,540 / 4,425)
Prędkość bez obciążenia/przy maks.
obciążeniu: mm/s (cal/s)
8 / 6 (0.31 / 0.24)
Dostępne napięcia wejściowe: V DC 24
Minimalny dostępny skok (S): mm (cal) 200 (7.87)
Maksymalny dostępny skok (S): mm (cal) 400 (15.75)
Zakres temperatury pracy: °C (°F) 0 do +40 (32 do 104)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp.
20°C (68°F): %
10
Maks. czas włączenia: s 60
Przekrój prowadnicy: mm2 (cal2) 1.5 (0.0023)
Długość standardowego przewodu: mm (cal) 1900 (75)
Stopień ochrony IP44

Ogólne dane techniczne kolumny LC3000

Parametr LC3000
Typ śruby kulkowa śruba pociągowa
Wewnętrzne utrzymanie tak
Sterowanie ręczne nie
Hamowanie dynamiczne nie*
Hamulec blokujący tak
Zabezpieczenie końca skoku łączniki krańcowe końca skoku
Zabezpieczenie środka skoku nie*
Zabezpieczenie silnika nie*
Podłączenie silnika przewód
Złącze silnika 8-stykowy wtyk Molex
Certyfikaty CE
Opcje sygnał zwrotny położenia kodera
Kompatybilne sterowniki
DCG-180
DCG-280

obsługa pojedynczego zespołu
synchroniczna obsługa dwóch zespołów

* Funkcje hamowania dynamicznego, zabezpieczenia środka skoku i zabezpieczenia silnika są dostępne przy obsłudze za pomocą sterownika DCG.

Cechy i zalety kolumny LC3000

  • Do zastosowań medycznych i automatyki ergonomicznej
  • Kolumna samonośna wykonana z wytłaczanego, anodowanego aluminium
  • Niska masa i cicha praca
  • Napęd za pomocą kulkowej śruby pociągowej o płynnym działaniu
  • Odporność na wysoki moment obciążeniowy
  • Mała długość po pełnym cofnięciu
  • Brak potrzeby konserwacji
  • Hamulec blokujący
  • Zintegrowane łączniki krańcowe końca skoku
back to top