Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Écrou anti-jeu XC

La série XC d’écrous de vis-mère dispose de la meilleure technologie anti-jeu, utilisant une came en acier inoxydable (ActiveCAM™) pour créer une pré-contrainte solide entre les moitiés d’écrou. Un ressort de torsion maintient la tension entre les pièces, tout en ayant un faible couple et une faible traînée. La conception ActiveCAM permet d’obtenir l’assemblage le plus rigide possible en utilisant des écrous de vis-mère en polymère. Chaque mouvement avec les écrous de vis-mère de la série XC est exact et répétable. Cela permet d’obtenir une vis anti-jeu à usage léger et moyen qui rivalise avec les vis à billes en termes de précision.


Comment installer un écrou de vis-mère XC

back to top