Skip to content Skip to navigation

Détails du produit



Une sélection de produits personnalisés

Personnalisation

La vis-mère a une conception simple qui peut être facilement personnalisée. Thomson est en mesure de fournir des écrous avec des géométries personnalisées. Presque toutes les formes sont possibles. Cela permet à l’écrou de s’intégrer plus complètement dans les solutions OEM et d’assumer souvent de multiples fonctions. C’est une autre façon dont l’utilisation d’un ensemble de vis-mère peut réduire le coût global du système.

Les écrous peuvent être fabriqués à partir de nombreux matériaux différents :
  • Acétal – standard
  • PPS
  • PEEK
  • Torlon (polyamide-imide)
  • Laiton
  • Autres
L’ajustement de l’écrou à la vis peut également être personnalisé. Nous sommes en mesure de fournir :
  • Un jeu étroit pour maximiser les performances
  • Des ajustements lâches pour minimiser les problèmes d’alignement
  • Des ajustements centralisateurs pour permettre le chargement latéral

Usinage d’extrémité en usine

Rapidité d’exécution de l’usinage d’extrémité standard
Capacité de fabrication selon les schémas du client

Avantages :
  • Usinage de qualité en une seule étape
  • Délai d’exécution rapide

Avantages :
  • Un seul fournisseur
  • Un travail de qualité de la part de ceux qui ont l’expérience de l’usinage et du redressement des vis à billes

Machine sur impression du client

Nous proposons une gamme d’options d’usinage d’extrémité standard, mais nous usinons également des extrémités personnalisées correspondant à un schéma fourni par le client. Cette image est un schéma des dimensions typiques d’usinage d’extrémité qui dont nous devons disposer pour pouvoir usiner les extrémités. Il est possible d’usiner d’autres configurations à condition qu’elles soient clairement dessinées.

Exemple de schéma d’usinage d’extrémité

back to top