Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Glide Screw™

Qu’est-ce que Glide Screw ?

À la fois roulement radial et vis-mère, Glide Screw combine les meilleures caractéristiques de ces produits dans une solution unique facile à installer.

De plus, le modèle Glide Screw élimine les problèmes d’alignement et est fourni avec la technologie Lube for Life brevetée de Thomson permettant une longue durée de vie sans entretien. Des configurations supplémentaires pour hautes températures, sous vide/pour salles blanches et de classe alimentaire sont disponibles sur demande.

Vue éclatée et coupée Glide Screw™

Comment fonctionne Glide Screw ?

Des roulements radiaux ont été ajoutés à un écrou de vis-mère pour supporter les charges latérales et de moment. Le diamètre extérieur de la vis est rectifié avec précision pour assurer l’interface avec le diamètre intérieur du roulement radial.

Vue en coupe Glide Screw™


Thomson Glide Screw™

back to top