Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Vis de guidage

Vis de guidage

Nos vis-mères standard sont disponibles dans des diamètres allant de 6 à 50 mm (0,2 à 2 pouces). Nous sommes en mesure de produire certaines tailles spéciales jusqu’à un diamètre de 1,2 mm (0,05 po). Les pas hélicoïdaux vont de 0,01 po (0,3 mm) à plus de 2 po (50 mm) standard. Nous pouvons fournir des pas hélicoïdaux de plus de 3,5 fois le diamètre.

Nos vis sont principalement fabriquées en acier inoxydable de la série 300, mais nous proposons également certaines tailles en acier à faible teneur en carbone. Les vis en acier à faible teneur en carbone sont principalement destinées à être utilisées avec des écrous en bronze.

Grades de précision du pas hélicoïdal :
  • SRA = 0,010 po/pi ou 250 mm/300 mm
  • SPR = 0,003 po/pi ou 75 mm/300 mm

Nous pouvons fournir des vis-mères avec un revêtement en PTFE, un film lubrifiant solide sur la vis qui améliore le pouvoir lubrifiant de l’assemblage de la vis sans graisse.
back to top