Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Écrou anti-jeu AFT

Dans l’AFT, la force du ressort pousse un manchon conique vers le bas pour presser les filetages dans la vis. Cela permet d’obtenir une conception plus rigide (dans les limites de la charge nominale). Idéal pour les applications OEM, cet écrou supprime efficacement le jeu et maintient un faible couple de traînée et un mouvement fluide. Le mécanisme anti-jeu s’ajuste en fonction de l’usure normale entre la vis et l’écrou. La triple bride intégrée permet une fixation facile à l’application.
back to top