Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Roulements de support montés sur vis

Roulements de support :

Nous proposons des roulements de support pour aider au montage de la vis. Nous proposons deux types :
  • Ensembles préchargés à double contact angulaire
  • Roulements radiaux
La ou les extrémités de la vis devront être usinées pour s’insérer dans le roulement de support.

Adaptateur à bride

Adaptateur à bride

Des brides sont disponibles pour adapter l’extrémité filetée de certains des écrous en un écrou à bride. La bride offre une option de montage alternative.

Ensembles d’entraînement moteur

Ensembles d’entraînement moteur

Nous sommes en mesure de fournir des ensembles d’entraînement moteur :
  • Tailles NEMA 17, 23, 34 et 42
  • Roulements à double contact angulaire ABEC 5
  • Boîtiers pour montage sur base


Exemple d’accouplement

Accouplements

Des accouplements sont disponibles pour connecter une vis-mère à un système d’entraînement. L’extrémité de la vis doit être usinée pour s’adapter à l’accouplement.
back to top