Système de guidage linéaire RoundRail à support terminal 1Bx | Thomson Skip to content Skip to navigation

Support d'extrémité 1Bx pour système de guide linéaire RoundRail

Les guides linéaires 1Bx (au standard d'industrie en pouces) RoundRail à support d'extrémité intègrent les nouveaux roulements brevetés à billes à bagues Super Smart pour une durée de vie multipliée par 216 ou une capacité de charge multipliée par 6 comparé à des roulements conventionnels, toutes avec une durée de vie allongée dans la même enveloppe. L'Avantage RoundRail, la conception intégrée d'auto-alignement dans toutes les directions des roulements à billes à bagues Super Smart, permet une course extrêmement douce lorsque montés sur des surfaces préparées avec de larges tolérances. 

Les guides linéaires 1Bx existent en trois versions:

Support d'extrémité simple 1BA (deux blocs de montage simples ou un bloc double)
Support d'extrémité double 1BB (deux blocs doubles ou quatre blocs simples)
Support d'extrémité double 1BC (avec table, deux blocs doubles ou quatre blocs simples)

Find a Part

Family

Shaft Diameter

Length

Support

Shaft

Carriage

Load

lbflbf

1BA04AH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 2 Pillow Blocks, 0.250 in, One Guide Shaft
1BA

1BA04BH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 1 Twin Pillow block, 0.250 in, One Guide Shaft
1BA

1BA06AH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 2 Pillow Blocks, 0.375 in, One Guide Shaft
1BA

1BA06BH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 1 Twin Pillow block, 0.375 in, One Guide Shaft
1BA

1BA08AH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 2 Pillow Blocks, 0.500 in, One Guide Shaft
1BA

1BA08AJ0L

Round Shaft, End supported, Standard, 2 Pillow Blocks, 0.500 in, One Guide Shaft
1BA

1BA08BH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 1 Twin Pillow block, 0.500 in, One Guide Shaft
1BA

1BA08BJ0L

Round Shaft, End supported, Standard, 1 Twin Pillow block, 0.500 in, One Guide Shaft
1BA

1BA12AH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 2 Pillow Blocks, 0.750 in, One Guide Shaft
1BA

1BA12AJ0L

Round Shaft, End supported, Standard, 2 Pillow Blocks, 0.750 in, One Guide Shaft
1BA

1BA12BH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 1 Twin Pillow block, 0.750 in, One Guide Shaft
1BA

1BA12BJ0L

Round Shaft, End supported, Standard, 1 Twin Pillow block, 0.750 in, One Guide Shaft
1BA

1BA16AJ0L

Round Shaft, End supported, Standard, 2 Pillow Blocks, 1.000 in, One Guide Shaft
1BA

1BA16BH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 1 Twin Pillow block, 1.000 in, One Guide Shaft
1BA

1BA16BJ0L

Round Shaft, End supported, Standard, 1 Twin Pillow block, 1.000 in, One Guide Shaft
1BA

1BA20AJ0L

Round Shaft, End supported, Standard, 2 Pillow Blocks, 1.250 in, One Guide Shaft
1BA

1BA20BJ0L

Round Shaft, End supported, Standard, 1 Twin Pillow block, 1.250 in, One Guide Shaft
1BA

1BA24AH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 2 Pillow Blocks, 1.500 in, One Guide Shaft
1BA

1BA24AJ0L

Round Shaft, End supported, Standard, 2 Pillow Blocks, 1.500 in, One Guide Shaft
1BA

1BA24BH0L

Round Shaft, End supported, Low Support, 1 Twin Pillow block, 1.500 in, One Guide Shaft
1BA

1BA24BJ0L

Round Shaft, End supported, Standard, 1 Twin Pillow block, 1.500 in, One Guide Shaft
1BA
back to top